Proline Promass A para las velocidades de caudal más bajas
Caudalímetro Coriolis de tubo único y ligero con la mayor precisión
En muchas aplicaciones de las industrias de proceso, alimentación y ciencias de la vida, es necesario medir las cantidades más pequeñas de una sustancia con un alto nivel de precisión, ya sean en las tuberías o en reactores químicos. Saborizante para alimentos, ingredientes activos para fármacos o sustancias inhibidoras de oxidación en la producción de petróleo son solo algunos ejemplos. El Promass A desarrollado recientemente mide estas sustancias gota a gota con una precisión inigualable a nivel mundial.
Ventajas
La máxima precisión de medición para las cantidades de caudal más bajas: ±0,1% (como mín. 8 g/min), ±1% (como mín. 0,8 g/min)
Un rendimiento de medición y una solidez excelentes, incluso en caso de unas condiciones de proceso y ambientales muy cambiantes
Máxima calidad del producto en aplicaciones estériles e higiénicas gracias a su sistema autodrenante de tubo único
Instalación que ocupa poco espacio: sensores compactos y ligeros; sin necesidad de tramos rectos de salida o entrada
Fiabilidad de proceso óptima: alta resistencia a la corrosión, desarrollado según la norma IEC 61508 (SIL), Heartbeat Technology para autodiagnósticos permanentes así como para la verificación del equipo durante la operación
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico a través de E/S, buses de campo o WLAN combinables libremente
Promass A garantiza máxima solidez y valores medidos de manera precisa con una repetibilidad sin precedentes. Todo esto gracias al concepto de sensor innovador, que establece nuevas normas en la tecnología de medición de Coriolis. Promass A es ligero y compacto, sin pérdidas en rendimiento ni solidez. Por lo tanto, el equipo de medición es ideal para instalaciones que ocupen poco espacio, por ejemplo, en instalaciones de proceso modulares y skids.
_300%20(8A3C)_500%208A5C)_family_picture_noCrop__pp02.jpg)
Máxima precisión gracias al concepto de sensor innovador
El sistema de sensor Promass A se monta en una placa base que funciona como "amortiguador", blindando de manera eficaz el sistema de medición Coriolis de vibraciones de tuberías externas y fuerzas de tuberías. Otros factores que contribuyen son una frecuencia de oscilación del tubo de medición mucho más alta y un comportamiento de oscilación totalmente equilibrado. A un error medido máximo de ±0,1%, son posibles mediciones de hasta 8 g/min o, si es admisible un error medio de como máximo ±1%, incluso se puede realizar una medición de menos de 1 g/min.
El diseño del equipo, robusto y optimizado para la industria
Gracias a su alta resistencia a la corrosión (acero inoxidable, Aleación C22, NACE MR0175/MR0103), Promass A es ideal para aplicaciones de proceso, y especialmente para zonas marítimas o terrestres con aire salado y agresivo. Se encuentran otras aplicaciones preferidas en las industrias de la alimentación y de las ciencias de la vida con entornos higiénicos o estériles. Esto se garantiza con diversos certificados y homologaciones (3-A, FDA, CE 1935/2004; FDA, USP clase VI, TSE/BSE) así como con acero inoxidable de calidad farmacéutica.

Transmisores para una integración directa en el sistema
Hay disponibles varios transmisores para Promass A: Proline 200 (equipo a dos hilos), Proline 300 (equipo a cuatro hilos) o Proline 500 (versión remota). Hacen posible mediciones de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura simultáneas. Es posible acceder a datos de mediciones y de diagnósticos en cualquier momento gracias a muchos buses de campo (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart), así como a E/S combinables libremente y a una WLAN (servidor web).
Heartbeat Technology, para una máxima seguridad de operación
Heartbeat Technology es una función de prueba que se integra en todos los equipos de medición Proline y permite autodiagnósticos permanentes y una verificación de equipo sin interrupciones de proceso certificada por TÜV, trazables metrológicamente. Todo esto reduce la complejidad y los riesgos de una planta y aumenta su fiabilidad y disponibilidad. Dado que el sistema de medición Promass A ha sido desarrollado según la norma IEC 61508 (SIL), también se prefiere su uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad.
Descargas