Medición de caudal por ultrasonidos para líquidos
La medición por ultrasonidos de caudal con sensores externos a la tubería, ofrece funcionalidades que aumentan la disponibilidad y seguridad del punto de medida.
El método de medición no intrusivo de caudal, en el que los sensores ultrasónicos se montan directamente en la tubería, permite una medición segura incluso de fluidos corrosivos, abrasivos y tóxicos, independientemente de su conductividad o presión. Eso hace que el Prosonic Flow W 400 sea ideal para monitorizar y controlar numerosos procesos. Sin la necesidad de cortar la tubería, los sensores de caudal tipo abrazadera se pueden adaptar en cualquier momento, por ejemplo, en tuberías presurizadas muy grandes de hasta 4 metros de diámetro.