
Resumen de especificaciones
-
Presión de proceso
Max. 4 bar (relative)
Ámbito de aplicación
El Dipfit CYA10 es un portasondas de inmersión flexible para la inmersión de sensores en procesos industriales auxiliares y aplicaciones de tratamiento de agua y aguas residuales. Permite una instalación sencilla y flexible, incluso en áreas de peligro, con una profundidad de inmersión de hasta 10 metros de profundidad. Además, protege al sensor instalado frente a sacudidas e impactos y alivia la tracción del cable instalado. El portasondas de inmersión es compatible con todos los sensores Memosens de 12 mm con una longitud de eje de 120 mm y sin suministro de KCl.
El CYA10 es un portasondas de inmersión con una profundidad de inmersión de 10 m para la
monitorización de aguas superficiales en pozos de aguas subterráneas, ríos y aguas salobres o marinas
Tratamiento de aguas residuales
Aplicaciones auxiliares
El Dipfit CYA10 es compatible con todos los sensores digitales Memosens de 12 mm sin suministro de KCl líquido y los parámetros siguientes:
pH/redox
Conductividad
Oxígeno
Ventajas
Instalación sencilla y sin herramientas en pozos de sondeo, ríos y balsas gracias a las diferentes opciones de instalación (fijado con conexión bridada en combinación con Flexdip CYH112)
Mantenimiento rápido del punto de medición y fácil acceso gracias al portasondas flexible, incluso a grandes profundidades de inmersión
Implementación sencilla de puntos de medición para sensores PG13,5 ("12 mm") gracias a su diseño compacto para una instalación sencilla en canales, balsas, alcantarillas o pozos de registro
Ofrece una gran flexibilidad de aplicación mediante la instalación de puntos de medición en alcantarillas y balsas de tratamiento cubiertas, gracias a su idoneidad para áreas de peligro.
Predecesor
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Dipfit CYA10
Portasondas sumergible para aguas residuales, aguas superficiales e aplicaciones industriales
EN ES 09/12/2024Idioma:
Español
Versión:
09/12/2024
Tamaño del archivo:
538.2 KB
Nombre del archivo:
TI01810CES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA 71638868
Portasondas de inmersión para el área de laboratorio
EN ES 23/10/2024Idioma:
Español
Versión:
23/10/2024
Tamaño del archivo:
783.6 KB
Nombre del archivo:
BA02379CES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Dipfit CYA10
Portasondas de inmersión para aguas residuales, aguas superficiales y aplicaciones industriales
EN ES 10/01/202523/10/2024Idioma:
Español
Versión:
10/01/2025
Tamaño del archivo:
657.6 KB
Nombre del archivo:
BA02378CES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Kit for Dipfit CYA10
Spare parts kit for the immersion assembly CYA10
EN ES 21/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
21/11/2024
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
EA01511CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: , Assemblies
Product root: CYA10-
Declaration number: HE_01939_01.24
Manufacturer specification: PEDEN ES 23/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
23/08/2024
Tamaño del archivo:
287.5 KB
Nombre del archivo:
HE_01939_01.24 CYA10_DGRL.pdf
-