Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
medición en continuo de nutrientes, parámetros suma y metales

Monitorización de alta precisión de aguas y aguas residuales

La medición colorimétrica en continuo garantiza una gestión de procesos óptima y la conformidad con la legislación vigente

Los analizadores Liquiline System CA80 miden la cantidad de nutrientes, como fosfatos y amonio, o la carga orgánica, p. ej., DQO, en masas de agua. Pueden controlar las salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales para garantizar la conformidad reglamentaria y minimizar las tasas de descarga. También suelen usarse en las entradas para controlar la distribución de los flujos de entrada de agua y evitar que se produzcan picos de concentración de carga orgánica. Por último, ayudan a optimizar procesos como el control de la aireación y la dosificación del precipitante durante el tratamiento biológico de las aguas residuales.

Ventajas

  • La conformidad con métodos de medición estándares asegura la posibilidad de comparación directa con los resultados de laboratorio

  • Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos

  • Preparación de muestras homogéneas fiables en todas las etapas del tratamiento de aguas residuales gracias a una adaptación perfecta de los sistemas de acondicionamiento de muestra.

¿Quiere saber más sobre medición colorimétrica en continuo?