Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipore CPS91D - Electrodo de vidrio digital para mediciones de pH en aplicaciones con productos muy turbios

Orbipore CPS91D

CPS91D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Procesos químicos, celulosa y papel, depuración de gases de combustión, productos contaminados

  • Característica

    Electrodos de pH analógicos y digitales
    Paso abierto para productos contaminados,
    con sensor de temperatura integrado opcional

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Principio de medición

    Paso abierto, doble referencia de gel

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje con sensor de temperatura
    Tecnología de gel avanzada
    Electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4,72, 8,86, 14,17 y 16,73 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 110 °C (32 a 230 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 14 bar (15 a 203 psi)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 o Pt1000 integrado

  • Certificación Ex

    ATEX, FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductiva, sin contacto con tecnología Memosens.

  • Protección contra ingreso

    IP68