Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...100 bar
-
Densidad min. del medio
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)
Ámbito de aplicación
Liquiphant FTL51 es un equipo de detección de nivel con tubo de extensión para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. Para uso en todos los sectores industriales. FTL51 ofrece seguridad funcional SIL2/SIL3. La segunda línea de defensa permite garantizar el más alto nivel de seguridad y rendimiento del equipo. Valores de medición fiables insensibles a: propiedades cambiantes de los productos, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.
Detección de nivel con tubo de extensión para todo tipo de líquidos.
Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexión higiénica (Triclamp)
Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302°F)
Presión: -1 a +100 bar (-14,5 a +1.450 psi)
Material del sensor: 316L, Alloy
Certificados internacionales de protección contra explosión, WHG, SIL.
Ventajas
Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2/SIL3 según
IEC 61508/IEC 61511-1Certificados internacionales de protección contra explosiones y prevención de reboses (WHG)
No necesita calibración, fácil de poner en marcha
Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil.Monitorización de daños en la horquilla: funcionamiento garantizado
Segunda línea de defensa para proteger el medio ambiente
Diversidad de conexiones a proceso para todas las aplicaciones
Material del sensor de alta resistencia a la corrosión (Alloy) de acero inoxidable (316L)
Vídeos
-
Principio de medición por horquilla vibrante
-
Liquiphant es siempre la opción más segura para la detección de nivel en líquidos
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
Measuring principle
Densidad de vibración
-
Característica / Aplicación
Liquiphant M Densidad
con calculador de densidad FML621
Medición de temperatura y presión
Concepción de la caja de tipo modular
Extensa gama de conexiones a proceso
Prolongación de tubería de hasta 3 m (opción de 6 m) -
Suministro / Comunicación
Alimentación del transmisor (MUS)
-
Temperatura ambiente
-50...70 °C
-50...60 °C para aplicaciones peligrosas -
Temperatura del proceso
0...80 °C (validez de los datos de precisión)
-50...0 °C/80...150 °C (con datos técnicos reducidos) -
Presión de proceso absoluta
0...25 bar
>25..100 bar (con datos técnicos reducidos) -
Partes húmedas
316L/C4
-
Longitud del sensor
115...3000 mm
>3000...6000 mm (opción) -
Salida
Pulsos
-
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
-
Especialidades
Puesta en marcha con ReadWin2000
-
Componentes
Calculador de densidad FML621
-
Otras aprobaciones y certificados
SIL2/ SIL3
-
Measuring principle
Líquidos con vibración
-
Característica / Aplicación
Concepto de carcasa modular
Amplia gama de conexiones al proceso
Interfaces analógicas y bus
Amplia gama de certificaciones (por ej., Ex, WHG)
extensión de tubería de hasta 3m (opcional 6m) -
Especialidades
Detección de espuma
Se detecta cambio de densidad
segunda línea de defensa -
Suministro / Comunicación
PROFIBUS PA
19...253V AC
10...55V DC-PNP
19...253V AC o 10...55V DC
8/16mA, 11...36V DC
NAMUR
PFM -
Temperatura ambiente
-50 °C...+70 °C
(-58 °F...+158 °F) -
Temperatura del proceso
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...100 bar
-
Densidad min. del medio
0.5g/cm³ (0.4g/cm³ opcional)
-
Principales partes húmedas
316L / Aleación
-
Conexión a proceso
Cuerda:
G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1
Brida:
DN25...DN100,
ASME 1"...4",
JIS 25A...100A -
Conexión a proceso higiénica
Tres abrazaderas ISO2852
-
Longitud del sensor
Longitud 130mm (5.12") (Liquiphant II)
148mm...6000mm (5.83"...236") -
Comunicación
PROFIBUS PA
19...253V AC
10...55V DC-PNP
19...253V AC bzw 10...55V DC
8/16mA, 11...36V DC
NAMUR
PFM -
Certificados / Aprobaciones
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI
-
Aprobaciones de seguridad
SIL2/SIL3
-
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
NACE MR0175, MR0103
ASME B31.3
AD2000 -
Aprobación marítima
GL/ABS/DNV
-
Opciones
Carcasa de uso rudo de acero inoxidable principalmente para la industria de gas y combustible
-
Componentes
FTL325P/FTL375P Interfaz PFM
FTL325N/FTL375N Interfaz NAMUR -
Sucesor
Liquiphant FTL51B
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados