Esfuerzo mínimo para aplicaciones exigentes
El Gammapilot FMG50, un instrumento de nueva generación
Con 70.000 aplicaciones exitosas y casi 60 años de experiencia, la medición y detección radiométrica es un pilar importante en el portfolio de Endress+Hauser. Los detectores de rayos gamma se usan principalmente en aplicaciones en que otros principios de medición tienen limitantes. El nuevo equipo Gammapilot FMG50 supera los anteriores instrumentos radiométricos en términos de seguridad, compactación y uso intuitivo y presenta ventajas extraordinarias para los usuarios.
Ventajas
Principio de medición universal para uso en aplicaciones exigentes
Esfuerzo mínimo en tareas de cableado e instalación con el uso del primer transmisor compacto a 2 hilos alimentado por lazo del mundo
Aumento de la seguridad, la eficiencia y la disponibilidad de la planta gracias a equipos desarrollados según las últimas normas SIL IEC 61508 (SIL 2/3)
Reducción de las tareas de verificación sin interrupción del proceso gracias a la Heartbeat Technology de última generación
Reducción de costos de instalación y operativos gracias al material especial que no necesita sistema de refrigeración adicional
Tecnología Bluetooth® inalámbrica para un funcionamiento sencillo incluso en lugares de acceso difícil
Interfaz de usuario intuitiva con asistentes de guía del usuario
Tecnología a 2 hilos innovadora
El Gammapilot FMG50 es el primer transmisor compacto a 2 hilos alimentado por lazo que sale al mercado. Un generador de alta tensión único y patentado que consume solo una fracción de la energía de lo que requería su predecesor, hace esto posible. Revoluciona la medición radiométrica y proporciona ventajas valiosas con respecto a los equipos convencionales. Al no necesitar instalaciones ni cableado adicionales para la tensión de alimentación, se logran ahorros considerables durante todo el ciclo de vida del punto de medición.
Potencial digital
Con la última generación de equipos Gammapilot, los operadores se comunican con el sensor mediante la tecnología Bluetooth® y la aplicación SmartBlue de Endress+Hauser. La aplicación pone a disposición todos datos de producto y diagnóstico, los cuales anteriormente se lograban obtener con mayor esfuerzo. Otra ventaja que ofrecen las funcionalidades de Bluetooth es la puesta en marcha remota del equipo. Esto resulta relevante en particular para los puntos de medición en lugares de acceso difícil.
Seguridad funcional del equipo
El Gammapilot FMG50 se ha diseñado conforme a la norma IEC 61508 para su uso directo en aplicaciones SIL 2 y SIL 3 y hoy en día es el dispositivo radiométrico más seguro que hay en el mercado. Proporciona las funciones SIL para todas las tareas de medición (detección y medición de niveles, densidades e interfases). Los intuitivos asistentes SIL recién implementados reducen los errores sistemáticos y humanos y guían al usuario paso a paso por el proceso del test de prueba.
Tecnología desarrollada para uso de sensores sin refrigeración por agua
En aplicaciones con altas temperaturas, los instrumentos convencionales requieren un sistema de refrigeración por agua para garantizar una medición sin problemas. El Gammapilot FMG50 soluciona este desafío utilizando un sensor hecho de un material de alta calidad. Además, el diseño innovador del sensor garantiza un calentamiento intrínseco mínimo de la electrónica del equipo y contribuye de este modo a un uso sin sistema de refrigeración. Al eliminar la necesidad de agua para refrigeración, se ahorran costes de instalación y operación.