Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline Promag W 400
Caudalímetro electromagnético

Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag W 400 / 5W4C para la industria de agua y aguas residuales ©Endress+Hauser

El primer caudalímetro electromagnético del mundo para mediciones ilimitadas.

Introducción del servidor web Proline

El Principio de medición del caudal electromagnético

Un caudalímetro estándar versátil para la industria del agua y aguas residuales

Con sus aprobaciones internacionales para las transacciones comerciales y para el agua potable, Promag W ofrece la más amplia gama de aplicaciones. Está disponible en versiones compactas y remotas. Promag W 400 ahorra tiempo y dinero gracias a la amplia funcionalidad de su transmisor optimizado para agua y aguas residuales. Además, la tecnología Heartbeat Technology garantiza la fiabilidad de la medición y la verificación del cumplimiento.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Máx. error medido

      flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)
      flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec

    • Rango de medición

      9 dm3/min a 110 000 m3/h (2.5 gal/min a 700 Mgal/d)

    • Rango de temperatura del medio

      Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
      Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

    • Máx. presión de proceso

      PN 40, Clase 300, 20K

    • Materiales húmedos

      Revestimiento: Poliuretano; Caucho macizo
      Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Medición confiable con precisión constante con 0 x entrada de entrada y sin pérdida de presión

    • Ingeniería flexible- Sensor con conexiones de proceso de unión conjunta

    • Aptitud de aplicación: protección contra la corrosión EN ISO 12944 para instalaciones...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Ideal para medir agua, como agua potable, servicios públicos, aguas residuales industriales y municipales

    Propiedades del equipo

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con servidor de red integrado y un sensor con protección de corrosión certificado (EN ISO 12944). Para instalaciones bajo tierra directas o uso bajo el agua permanente. El especialista en la industria del agua y aguas residuales para las aplicaciones más demandantes.

  • Características del sensor

    Operación segura, confiable a largo plazo – sensor completamente soldado y robusto. Medición de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a constricciones transversales. Libere de mantenimiento – sin partes móviles. Aprobaciones internacionales de agua potable. Grado de protección IP68 (Cubierta tipo 6P).

  • Características del transmisor

    Operación segura - no hay necesidad de abrir el dispositivo debido a la pantalla con control táctil, luz de fondo. Operación local que ahorra tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación - Heartbeat Technology™ integrada. - Cubierta del transmisor hecha de policarbonato durable. Mismo concepto de cubierta para la versión compacta/remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 2000 (1 a 78")

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: Poliuretano; Caucho macizo
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico

  • Máx. error medido

    flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)
    flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec

  • Rango de medición

    9 dm3/min a 110 000 m3/h (2.5 gal/min a 700 Mgal/d)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    AlSi10Mg, recubierto; acero al carbono con barniz protector
    Carcasa de conexión del sensor (estándar): AlSi10Mg recubierto
    Carcasa de conexión del sensor (opcional): Policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato; AlSi10Mg, recubierto

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P, con barniz protector
    de acuerdo a EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla retroiluminada de 4 renglones con control táctil (operación desde el exterior)
    Posibilidad de configuración vía pantalla local, navegador web y herramientas operativas

  • Salidas

    3 salidas:
    0‐20 mA/4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulso/frecuencia/conmutación (pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia (pasiva)
    Salida de conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR
    transferencia de custodia de acuerdo a MI‐001 o OIML R49

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 45
    • Nr 45 Order code 71228789

      Kit connection terminals, Promag 400(C)

      (C) = generation index C. Consists of: Connection terminal 3-Pol stamp 1,2, Connection terminal 2-Pol stamp A,B, Connection terminal 4-Pol stamp 20-23, Connection terminal 4-Pol stamp 24-26.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71228790

      Kit connec. board, D/L/W, remote,electr.

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71228795

      Kit connec. board, L/W, remote, sensor

      Usage: Promag 400(C) with sensor L/W. (C) = generation index C.

    • Nr 44 Order code 71228795

      Kit connec. board, L/W, remote, sensor

      Usage: Promag 400(C) with sensor L/W. (C) = generation index C.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0014-

      Electronic Promag 400 Index C

      Complete main electronic module or power supply, I/O-board and amplifier as individual boards. Complete main electronic module contains: Power supply, I/O-board, amplifier, board carrier, terminal connection, ribbon cable, installation marterial. Individual boards contains: Installation marterial, Power supply incl. terminal connection/ I/O-board incl. terminal connection/ Amplifier incl. ribbon cable.

  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 50
  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0040-

      Electronic Promag 400 Index C update

      Complete main electronic module or power supply, I/O-board with amplifier as individual boards. Complete main electronic module contains: Power supply, I/O-board, amplifier, board carrier, terminal connection, ribbon cable, installation marterial. Individual boards contains: Installation marterial, Power supply incl. terminal connection/ I/O-board incl. terminal connection and Amplifier incl. ribbon cable.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71443262

      Kit cover, polycarbonate, 400(C), v1+v2

      Usage: Promag 400 (C) (C) = generation index C. Consists of: Version 1: cover polycarbonate complete, 2x hinge pin L= 58mm plastic. Version 2: cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, wire with screw lock 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Kit cover, remote, Alu

      Usage: Promag 400/800(C), (C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71228796

      Kit cover, remote, Alu

      Usage: Promag 400/800(C), (C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71188176

      Kit cover plastic, remote, Promag L/W

      Usage: Promag 400/800, Promag 500, Promag 800(C), (C) = generation index C, sensor connection housing. Consists of: cover plastic coated, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket, polycarbonate

      Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = generation index C, transmitter housing polycarbonate. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

    • Nr 25 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF.

  • 72
    • Nr 72 Order code 71188179

      Kit cover gasket, plastic, Promag L/W

      Usage: Promag 400/800, Promag 500, Promag 800(C), (C) = generation index C, sensor connection housing. Consists of: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71228793

      Kit housing gasket, D/L/W,compact,400(C)

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C. Consists of: Gasket EPDM for housing/sensor D/L/W. O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor- plug L/W.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71228798

      Kit housing gaskets, remote, Alu

      Usage: Promag 400/800(C), (C) = generation index C, Promag 500, Promag 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket EPDM for housing/sensor L/P/W, O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor plug.

  • 12
    • Nr 12 Order code 71228794

      Kit housing parts, D/L/W, compact,400(C)

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C. Consists of: 4x screw M5x18 hex cap DIN912 pla, 4x spring washer M5 DIN7980 st.pla, for housing/sensor.

  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass, Promag 400/800(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

    • Nr 13 Order code 71276495

      Kit screw sealing, transm./sensor, alu

      Usage: Transmitter housing: CNGmass, LPGmass, LNGmass, Prosonic Flow E Heat, Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C. Consists of: cover clamp, screw sealing M4x16.

    • Order code 71279174

      Kit sealing ring, sensor, polycarbonate

      Usage: Sensor housing polycarbonate: Promag 400(C). (C) = generation index C. Consists of: Sealing ring 1.4404.

    • Order code 71279175

      Kit screw sealing, transm., 400(C)

      Usage: Transmitter housing: Promag 400(C), (C) = generation index C. Consists of: Screw sealing M4x35.

    • Order code 50093681

      Kit 2 exchange elect. PMAG F/W 4435

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Kit display protec., 400(C)/500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: display protection 1.4301, installation material.

    • Order code 5X4CXX-

      Transmitter/Conversion Kit Promag 400

      Same housing for compact/remote version. Corrosion-resistant transmitter version. With an integrated web server Conversion kit: For conversion of an already existing Promag to the new device generation or to another device version. Consists of all required conversion parts.

    • Order code DK5005-

      Mounting kit, transmitter Promag 400/800

      Usage: Promag 400/800, transmitter advanced

    • Order code DK5CA-

      Promag, cable remote version

      10/50/51/53/55/400/800 1 kit includes 1 coil cable and 1 signal cable

    • Order code DK5GD-

      Promag, grounding disc/protection disc

      Includes 1 grounding disc/protection disc

    • Order code DK5GC-

      Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit

      A kit includes 2 cables

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.