Usar preferentemente en tuberías higiénicas o asépticas y contenedores o depósitos, incluso con longitudes de inmersión pequeñas. Cumple con los requisitos de mayor protección del sensor de temperatura frente a agentes físicos y químicos. Especialmente adaptado para los puntos de medición que requieren recalibraciones regulares mediante el reemplazo del inserto simplemente en procesos cerrados.
Especialmente diseñado para uso en aplicaciones sanitarias y asépticas en los sectores industriales de alimentos y bebidas y de las ciencias de la vida
Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)
Para requisitos de mayor protección del sensor de temperatura frente a agentes físicos y químicos.
Para uso en tuberías y contenedores o depósitos
Especialmente adaptado para los puntos de medición que requieren recalibraciones regulares mediante el reemplazo del inserto simplemente en procesos cerrados
Ventajas
iTHERM QuickNeck - Ahorro de tiempo y costes gracias a la simple recalibración sin herramientas del inserto utilizado
Más de 50 conexiones a procesos higiénicos
Portafolio global con versiones métrica e imperial
Certificado internacional: estándares higiénicos según 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certificado de adecuación TSE
Opcional: material 1.4435, contenido de ferrita delta < 1%
Tiempo de respuesta rápido debido a puntas reducidas con paredes finas
Elementos en T y codo de última generación, sin soldaduras ni patas muertas y con el mejor diseño higiénico de su clase
Cómo el perfilado de temperatura aumenta la seguridad de la planta y la calidad del producto en depósitos a granel y silos para almacenamiento de alimentos.
En este white paper se explica cómo pueden utilizarse las sondas de temperatura en la ingeniería de procesos higiénicos. Se detalla la teoría y la práctica, así como ejemplos de aplicación. Más información
Chr. Hansen simplificó la monitorización de la temperatura y la calibración, ambas fundamentales para el tratamiento UHT de las soluciones nutritivas, utilizando el sensor de temperatura iTHERM TM411
tipo métrico diseño higiénico/aséptico (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA) conexiones a proceso higiénicas QuickNeck para una recalibración sencilla y económica
Conexión principal
QuickNeck rosca macho: M24x1,5 G3/8"
Máxima longitud de inmersión estándar
4.000 mm (157,48")
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
Sin definir
Conexión a proceso
racor de compresión adaptador soldado conexión clamp conforme a ISO 2852 unión de tubería atornillada conforme a DIN 11851 unión de tubería enroscada aséptica conforme a DIN 11864-1 sistema de sellado metálico rosca conforme a ISO 228 para adaptador liquiphant APV Inline Varivent Ingold SMS 1147 Neumo Biocontrol piezas en T y angulares DIN 11865
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
PU (publicación)
Versión en italiano - 01/2020
New version available in English
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
Una tecnología de sensores de temperatura única basada en un elemento de referencia de punto fijo integrado que permite la recalibración fiable y precisa del sensor Pt100 RTD primario.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .