Proline 10
La nueva línea de caudalímetros
Máxima simplicidad: Uso fácil e intuitivo durante todo el ciclo de vida del equipo
Máxima simplicidad
Proline 10 es simplicidad, seguridad y fiabilidad, todo en uno. La simplicidad comienza con la selección rápida del equipo ideal. Todas las funciones del transmisor comparten un objetivo: facilitar la operación del equipo. La puesta en marcha y el funcionamiento ahorran tiempo gracias a un asistente de puesta en marcha, una pantalla táctil LCD con rotación automática y la aplicación SmartBlue por Bluetooth. Los diagnósticos integrados del dispositivo clasifican los errores de acuerdo con NAMUR NE107, analizan lo que los ha causado y ofrecen las soluciones adecuadas.
Los caudalímetros Proline Promag y Promass representan décadas de clientes satisfechos en diversas industrias. Sus expectativas de calidad de proceso y producto aumentan continuamente, mientras que requieren un mínimo esfuerzo de mantenimiento con la máxima facilidad de uso y bajos costes operativos. Proline 10 cumple estos requisitos sin problemas. La tecnología del transmisor se ha desarrollado con un enfoque aún más fuerte en la simplicidad y facilidad de uso desde la compra y la puesta en marcha hasta la operación.
El equipo ideal para aplicaciones básicas en todas las industrias
Los diversos caudalímetros Proline 10 cubren una amplia gama de aplicaciones básicas en todo tipo de industrias. Los caudalímetros electromagnéticos Proline Promag son ideales para líquidos conductivos, así como para la medición de volumen de agua y líquidos corrosivos (Promag W 10 / Promag H 10 / Promag D 10) o incluso para fluidos químicamente agresivos (Promag P 10). El caudalímetro Coriolis Promass K 10 mide tanto líquidos como gases en fluidos de servicio con costes operativos mínimos.
Simplemente inteligente: multivariable y utilizable en todas partes
Proline 10 proporciona una calidad de producto y una monitorización del proceso óptimos gracias a la medición simultánea de variables de proceso adicionales. Promass K 10 mide el caudal másico, el caudal volumétrico, la temperatura y la densidad. Con su función de fraccionador de gas, mide de forma fiable incluso líquidos no homogéneos con gas entrampado. Promag 10 ofrece conductividad (W/P/H) o medición de temperatura (H). Promag W y P se pueden pedir con medición sin conexión a tierra. Promag W 10 ofrece la opción de pedido "0 x DN paso total".
Transmisor para una integración perfecta del sistema
Los sensores Promag y Promass se pueden combinar con cuatro transmisores Proline 10 diferentes como una versión compacta:
Sin indicador, los datos de medición se pueden consultar a través de protocolos de comunicación
Con dos LED de estado, que funcionan con la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth
Con un indicador LCD de 2,4" para leer datos y la aplicación SmartBlue, que se utiliza para la configuración y operación
Con una pantalla táctil LCD de 2,4 "que se puede operar con los movimientos táctiles habituales y simultáneamente mediante la aplicación SmartBlue
Leer sobre temas similares
Descargas
-
Catálogo de innovación – Proline 10
Medición de caudal increíblemente sencilla
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
eBook – Proline 10
Medición de caudal implacablemente simple
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: