El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

Proline Promass 200

Medida de caudal másico con tecnología a 2 hilos: Máxima eficiencia en la industria química

La seguridad operacional y la disponibilidad de la planta son especialmente importantes en el sector químico y petroquímico. Además, su funcionamiento a largo plazo debe satisfacer exigentes requisitos de operación y flexibilidad del modo más eficiente posible, es decir, al menor coste. La complejidad que ello significa, ya sea en proceso o bien en servicios auxiliares, puede ser únicamente gestionada por una instrumentación de campo uniforme y estandarizada. Promass 200 es la solución ideal para tales aplicaciones.

Ventajas

  • Tecnología eficiente a 2-hilos (4–20 mA) desde el punto de medida a la sala de control (PLC, DCS)

  • Desarrollado para aplicaciones SIL 2/3

  • Certificados Ex reconocidos internacionalmente

  • Altas prestaciones para un control de proceso continuo

Versiones de Promass 200

Gracias al nuevo concepto de instrumentación a 2 hilos de Endress+Hauser, Promass 200 crea un nuevo referente en cuanto a seguridad e uniformidad en la medición de caudal.

Promass E 200 - para prestaciones básicas

  • Medición de caudal eficiente para líquidos y gases

  • Material del tubo de medida: 1.4539/904L

  • Diseño compacto

  • Temperatura de proceso: –40 a +140 °C

  • Desarrollado según SIL 2/3 (IEC 61508); 3-A, Certificados Ex, PED, CRN

  • Diámetros nominales: DN 8 a 50 (3/8 a 2")

Promass F 200 – Versatilidad probada

  • Medición de caudal universal, para líquidos y gases. Amplia variedad de aplicaciones

  • Material del tubo de medida: 1.4539/904L o Alloy C22 para líquidos corrosivos

  • Contenedor secundario: hasta 40 bar (580 psi)

  • Máx. error medido: ±0.10% o.r. (caudal másico), ±0.0005 g/cm³ (densidad)

  • Temperatura de proceso: –50 a +200 °C

  • Desarrollado según SIL 2/3 (IEC 61508); 3-A, certificados Ex, EHEDG, PED, CRN

  • Diámetros nominales: DN 8 a 50 (3/8 a 2")

Casos de éxito

Contacto

Endress y Hauser, S.A.
Danubi 18-20 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) España
Tel.: +34 934 803 366
Fax: +34 934 733 839
Enviar correo electrónico www.es.endress.com

Noticias relacionadas