Nuevo portfolio para las industrias Energética, Química y de Oil&Gas
Presentamos la familia ModuLine de instrumentos de temperatura para operaciones seguras, fiables y eficientes
Medición de temperatura
Sondas de temperatura, instrumentos de temperatura:
Transmisores de temperatura:
iTEMP TMT71, iTEMP TMT72 HART® 7, Bluetooth® opcional
Productos y software relacionados
Configurator 6.0 incl. módulos de cálculo
Medición de nivel
Productos del sistemas
El Memograph M RSG45 (DIN rail) es un gestor de datos avanzado para el manejo seguro, flexible e intuitivo de valores de proceso.
El lazo de control de medición se puede completar idealmente con el indicador de proceso RIA15que funciona con tecnología de 4 a 20 mA, y opcionalmente es capaz de funcionar con valores HART®.
Software
Configurador 6.0 incl. módulos de cálculo
Colaborador global Nuestra innovadora oferta es altamente modular y se adapta a la perfección a las demandas especiales de su proyecto. Con una gama completa de servicios, equipos de medición y homologaciones, garantizamos los niveles más altos en cuanto a seguridad, disponibilidad y fiabilidad de medición. En resumen, es necesario hacer más con menos, beneficiándose de un colaborador estable que le acompaña durante todo el recorrido y disponible a nivel mundial.