Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

t-mass F/I 300/500 con una gran sensibilidad para los gases de servicio

El caudalímetro térmico con medición bidireccional y detección de caudal inverso

Endress+Hauser ha instalado con éxito más de 100 000 caudalímetros t-mass en todo el mundo. Ya sea aire comprimido, gas natural, gas protector u oxígeno: cualquiera que quiera registrar los caudales de gas con tecnología de medición de última generación ya no tiene que hacer concesiones. El diseño del sensor y las funciones de monitorización únicas del Proline t-mass no dejan nada que desear en cuanto al control de procesos óptimo. Incluso cuando las condiciones de proceso fluctúan significativamente, los caudales de gas se pueden medir con una precisión inigualable.

Ventajas

  • Diseño robusto del sensor para un funcionamiento prolongado con poco mantenimiento: como versión en línea para tuberías DN 15 a 100 (½ a 4") y como versión de inserción para tuberías y conductos DN 80 a 1500 (3 a 60")

  • Control integral del proceso: funciones únicas de monitorización y alarma para detectar condensación, dirección de caudal o caudal inverso

  • Gas Engine: permite seleccionar entre 22 gases y mezclas de los gases correspondientes con hasta 8 componentes

  • Alto nivel de control del proceso: precisión de medición superior (±1,0 %), repetibilidad (±0,25 %) y rangeabilidad (hasta 1000:1). Para temperaturas de proceso de hasta 180 °C (356 °F) y presiones de hasta 40 bar (580 psi).

  • Seguridad máxima: desarrollo de dispositivo compatible con SIL conforme a IEC 61508

  • Alta seguridad operativa: Heartbeat Technology para diagnóstico, monitorización y verificación de dispositivos sin interrupción del proceso

En muchas industrias, los caudalímetros por dispersión térmica se han utilizado durante mucho tiempo para gases puros y mezclas de gases, p. ej., en HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado), para medir los gases de combustión y de chimeneas, en servicios públicos con aire, oxígeno, nitrógeno o argón, para monitorizar el consumo de gas natural, o del dióxido de carbono en la industria de alimentos y bebidas. Proline t-mass F/I 300/500 ofrece nuevas posibilidades para el control de procesos, la medición de cantidades, la detección de fugas, la asignación de costes y la gestión energética.

Gas Engine – para la máxima flexibilidad en el proceso

El sistemas de medición del Proline t-mass 300/500 viene equipado de serie con Gas Engine. Este modelo de software ofrece a los usuarios ventajas inmejorables en cuanto al funcionamiento:

  • Medición exacta de gases puros y mezclas de gases para las condiciones reales de funcionamiento

  • Cálculo de variables de proceso adicionales como la velocidad de caudal, la densidad de referencia, el volumen normalizado o el flujo de energía

  • Corrección dinámica de cambios en la presión, temperatura y composición del gas

  • Cambio de los gases programados sin necesidad de recalibración

©Endress+Hauser

Robusto y optimizado para la industria

Los sensores t-mass F e I cuentan con una robustez máxima, que les permite soportar las vibraciones de las tuberías, la presencia de partículas sólidas en el gas o fluctuaciones en el proceso como los choques térmicos. Gracias al diseño innovador de este sensor patentado, t-mass es adecuado para un funcionamiento a largo plazo con poco mantenimiento. Todas las partes en contacto con el producto están hechas de acero resistente a la corrosión y cumplen con NACE MR0175/MR0103. Para los gases que forman un revestimiento en la tubería, el sensor se puede quitar para efectuar trabajos de limpieza, sin afectar a su rendimiento.

©Endress+Hauser

Heartbeat Technology: para una seguridad de operación máxima

Heartbeat Technology es otro punto a destacar. Esta función de comprobación está integrada en todos los dispositivos de medición Proline y permite un autodiagnóstico permanente con la mayor cobertura de diagnóstico (>95 %), así como una verificación del dispositivo con trazabilidad metrológica sin interrupción del proceso. Todo esto reduce la complejidad y los peligros en una planta y aumenta su fiabilidad y disponibilidad.

Transmisores para una integración perfecta del sistema

Hay varios transmisores disponibles para los sensores t-mass F e I: Proline 300 (versión compacta) o Proline 500 (versión remota) con hasta cuatro entradas y salidas. Permiten la medición simultánea de caudal másico y energético, velocidad de caudal, temperatura del gas, densidad y caudal volumétrico corregido. Es posible acceder a todos los datos de medición y diagnóstico en cualquier momento gracias a la transmisión de datos digitales mediante HART o Modbus RS485, así como mediante WLAN o las entradas y salidas libremente combinables.

Imagen det-massF e I ©Endress+Hauser

Proline t-mass F 300 con conexiones bridadas para tuberías y t-mass I 500 como versión de inserción para tuberías y conductos

Código QR 3D parat-massF/I 300/500 ©Endress+Hauser

Descubra t-mass F e I vía un código QR 3D

Proline t-mass F/I 300/500: el caudalímetro másico por dispersión térmica con estabilidad a largo plazo y una gran sensibilidad para los gases de servicio

El principio de medición del caudal por dispersión térmica

Descargas