Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Introducción

Proceso de captura de carbono innovador basado en la absorción de aminas

El sistema CCUS es fundamental para reducir la huella de carbono de las instalaciones industriales, ya que captura las emisiones de CO₂ de las centrales eléctricas y fábricas que utilizan combustibles fósiles. Las unidades de captura de carbono se pueden instalar en centrales eléctricas, plantas industriales y centros de operaciones existentes. De esta forma es posible reducir los tiempos de parada y aumentar el impacto en los sectores difíciles de descarbonizar como el cemento, el acero, las refinerías y la industria química. Descubra nuestra tecnología de medición avanzada para superar los desafíos de la captura de carbono y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Análisis óptico

Optimice su proceso de captura de carbono con la espectroscopia Raman.

La absorción química basada en disolventes de aminas es la tecnología líder en captura de carbono. Este proceso plante algunos desafíos, como, por ejemplo, la pérdida de amina, la degradación y la eficiencia energética, lo que reduce la rentabilidad. Los analizadores Raman de Endress+Hauser permiten monitorizar en tiempo real la calidad del disolvente de captura de CO₂ y ofrecen los siguientes beneficios:

  • Reemplazan los tediosos análisis fuera de línea
  • Predicen las concentraciones totales de CO₂ y aminas con condiciones de proceso cambiantes
  • Monitorizan las variaciones en la calidad del disolvente y la degradación para reducir las pérdidas
  • Minimizan los tiempos de parada por la captura de CO₂
Medición de nivel

Evite la sobrecarga del recalentador gracias a una medición de nivel precisa

Una unidad de proceso típica comprende una columna contactora (absorción) y una columna de regeneración (destilación). Mantener un control del nivel efectivo en estas columnas es crucial para garantizar un funcionamiento estable. Conservar un nivel constante y un caudal de amina rica estable es esencial para evitar una sobrecarga del recalentador. La tecnología de radar de onda guiada ofrece una medición de nivel precisa que proporciona lo siguiente:

  • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes
  • Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles
  • Puesta en marcha fácil y diagnósticos rápidos desde la aplicación de gestión de datos HistoROM
  • Evaluación Multi-Echo Tracking
/
Medición de la temperatura

Proteja la calidad del disolvente de amina y la eficiencia del intercambiador de calor mediante el control de temperatura

Mantener una temperatura precisa es crucial en el proceso de captura de carbono basado en disolvente de amina. Las diferencias de temperatura superiores a las que estipulan los límites entre el gas de combustión y el flujo de amina que se introduce en la columna contactora pueden producir condensación del gas, formación de espuma y pérdidas. Asimismo, se requiere una monitorización fiable de la temperatura a través de las paredes del intercambiador de calor para detectar la suciedad y mejorar la fiabilidad. La medición de la temperatura en la columna de regeneración garantiza que se mantenga la calidad de la amina y previene la degradación de la amina. Nuestra instrumentación garantiza:

  • Un diseño flexible con cabezales terminales estándar conformes a las normas DIN
  • Un tiempo de respuesta ultrarrápido gracias a la punta especial del termopozo
  • iTHERM StrongSens: una resistencia a vibraciones inmejorable (> 60 g) para la mayor seguridad de planta
  • iTHERM QuickSens: los tiempos de respuesta más cortos (t90s: 1,5 s) para un control de procesos óptimo
  • Una medición de alta precisión de la superficie tipo piel con cubierta térmica protectora
/
Análisis de líquidos

Mejore la eficiencia de sus procesos garantizando la calidad del agua

La captura óptima del CO₂ requiere un control preciso del pH en la depuración de aminas para garantizar la máxima absorción del CO₂. La calidad del agua que se utiliza para elaborar la disolución de amina es esencial para conseguir la eficiencia operativa. El agua desionizada o desmineralizada previene problemas como la formación de espuma, la corrosión y obstrucciones, lo que garantiza un funcionamiento que no requiere mantenimiento. Nuestro sensor de pH con tecnología Memosens ofrece las siguientes ventajas:

  • Conectores inductivos del sensor de cable y un cable para la transmisión de energía y datos en entornos exigentes
  • Tecnología digital Memosens para todos los datos relevantes del sensor y el proceso
  • Diseño mejorado del sensor para prevenir la contaminación de referencia
  • Electrolito especial para máxima resistencia química
Medición de caudal

Garantice una medición precisa del caudal de amina

La medición del caudal en el proceso de captura de carbono es necesaria para monitorizar y controlar la eficiencia del proceso. Una circulación excesiva puede resultar en un mayor consumo de combustible, la superación de la capacidad del recalentador y en pérdidas de amina. La tecnología de medición multivariable del caudal ofrece:  

  • Una mayor seguridad de planta e integridad de los datos mejorada gracias a la Heartbeat Technology
  • Cobertura de diagnóstico de primera categoría; desarrollada según IEC 61508
  • Medición multivariable; detección de caudal volumétrico y másico, densidad, temperatura y gas entrampado
  • Una instalación compacta: sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Estudios de caso

Endress+Hauser ayuda a garantizar la captura, purificación y licuefacción seguras de CO2 biogénico

Optimizar el proceso de licuefacción plantea grandes retos en términos de seguridad, disponibilidad de datos en tiempo real y control remoto. Un control eficaz de la temperatura, una presión estable y unas mediciones precisas del balance de masas, así como una supervisión fiable de los niveles de CO₂ líquido, son esenciales para garantizar unas operaciones fluidas y seguras.

¿Tiene un proyecto en mente? Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto

Nuestros expertos en industrias locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle.

Notas al pie

Soluciones relacionadas

Más información sobre la captura de carbono