Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
La solución de Endress+Hauser para la seguridad de Bluetooth®

Tecnología de seguridad Bluetooth®

Una tecnología segura de bajo consumo para los procesos industriales desarrollados por Endress+Hauser

Aumenta el interés por la comodidad del acceso inalámbrico a los instrumentos de campo. Están surgiendo importantes riesgos de seguridad con la creciente frecuencia de acceso remoto a los instrumentos. Los avances en el internet industrial de las cosas están dando lugar a componentes de control de procesos interconectados. Endress+Hauser ha desarrollado una capa de seguridad para Bluetooth® que protege las contraseñas, con CPace como componente principal. Con CPace, se previenen los conocidos ataques en el paso de emparejamiento por Bluetooth®.

Conexión Bluetooth® segura de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

La autenticación segura de usuarios mediante contraseña desempeña un papel fundamental hoy en día, especialmente cuando se utilizan dispositivos con interfaces inalámbricas como Bluetooth®. Dado que proteger las contraseñas es extremadamente difícil, CPace de Endress+Hauser utiliza una potente técnica PAKE derivada del método PACE empleado en los documentos de identidad alemanes. Con CPace, las conexiones Bluetooth® son siempre seguras, independientemente de la longitud de la contraseña.

Más información sobre CPace.

Más información sobre la conexión segura Bluetooth® de Endress+Hauser.

La aplicación SmartBlue

La aplicación SmartBlue de Endress+Hauser es una aplicación segura con tecnología Bluetooth® para la puesta en marcha, el diagnóstico y el acceso a datos de proceso en tiempo real. Permite que usted y su equipo trabajen de forma segura a una distancia de hasta 10 m, mientras realizan la puesta en marcha, el monitoreo y el mantenimiento con la tecnología BLE protegida por CPace. Le ayuda a aumentar la productividad y reforzar la seguridad de la planta, sin necesidad de dispositivos adicionales. Simplemente descargue la aplicación en su tableta o teléfono y comience hoy mismo.

Obtén más información sobre la aplicación SmartBlue.

Aplicación SmartBlue en una tableta en el campo. ©Endress+Hauser

La IETF recomienda la seguridad de Bluetooth® de Endress+Hauser

En 2020, el Grupo de Investigación del Foro Crypto (CFRG) del organismo de normalización de internet IETF, eligió la solución interna de Endress+Hauser CPace como ganadora (“Recomendada para su uso en protocolos de internet”) como resultado de un exhaustivo análisis de seguridad. Y de forma independiente, en 2016, el Fraunhofer Institute AISEC, en Múnich, clasificó el nivel de protección de la extensión de seguridad Bluetooth® de Endress+Hauser como “alto”.

Para más información, consulte el Análisis de seguridad de evaluación del Fraunhofer Institute.

Ventajas

  • Gane en usabilidad, eficiencia de tiempo y seguridad en su planta al utilizar equipos Bluetooth® gracias a CPace

  • Uso seguro de contraseñas en las plantas industriales independientemente de la longitud de la contraseña y de la disponibilidad de una infraestructura PKI compleja, mediante el uso de protocolos PAKE

  • Uso independiente del tipo de equipo y de las especificaciones de potencia gracias a la verificación en un solo procedimiento

  • Prevención de los ataques de "phishing" y de "man-in-the-middle" mediante el uso de criptografía asimétrica

  • Mayor seguridad respecto a otras soluciones de uso estándar (p. ej., clave previamente compartida), la solución de Endress+Hauser recomendada por la IETF