Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Dos es mejor que uno

Las mediciones de muestras aleatorias no dejan nada al azar

Factores externos como lluvias intensas, contaminantes químicos y residuos no autorizados en el sistema de entrada pueden afectar gravemente la eficiencia del proceso de tratamiento en una planta de aguas residuales. Es imprescindible adaptar el proceso de tratamiento a las variaciones operativas, con el fin de garantizar una calidad suficiente del agua residual purificada y un consumo de energía adecuado.

Ingeniero de servicio realizando mediciones de oxígeno en una balsa de aireación con elLiquilineMobile CML18 ©Endress+Hauser

Beneficios para el cliente

  • Mediciones en campo rápidas y flexibles que permiten detectar y corregir desviaciones

  • Verificación de los valores medidos en línea

  • Documentación digital mediante la aplicación Memobase Pro

  • Reducción de costes gracias a la optimización de los procesos de aireación

El desafío

Un paso del proceso de limpieza implica el uso de bacterias para descomponer las sustancias orgánicas disueltas en las aguas residuales. A fin de garantizar un crecimiento bacteriano óptimo en el depósito de aireación, se suministra aire de forma continua. Para ello, es necesario monitorizar de forma regular de los niveles de oxígeno en la sección aireada de la balsa. La falta de aire puede impedir el crecimiento de bacterias que degradan el amoníaco, afectando a la calidad de la limpieza. Por el contrario, un exceso de aire puede generar niveles elevados de oxígeno, incrementar el consumo energético y aumentar los costos operativos.

Nuestra solución

El equipo portátil Liquiline Mobile CML18, conectado mediante el cable CYK10, permite medir pH, conductividad y oxígeno utilizando varios sensores. Estos sensores permiten realizar mediciones directas en el proceso, mientras que su conexión estanca Memosens asegura una transmisión de datos fiable y segura. Las mediciones pueden sincronizarse con la aplicación Memobase Pro para su documentación. Mantener unos valores estables de oxígeno requiere mediciones continuas durante el proceso de aireación, con el fin de evitar el consumo no controlado por actividad bacteriana.

Instrumentos de medición utilizados

  • CML18-AAACA1 y CLL47E-8APL30

  • CML18-AAACA1 y COL37E-8A24ACLB1

  • CML18-AAACA1 y CPL51E-8A7AHH2

  • Parachoques para sensores de 12 mm, 71638868

Póngase en contacto con nosotros

¿Le interesa nuestra oferta? ¿Le gustaría hablar sobre su solicitud?

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.