¿Necesita un sensor de presión o temperatura de forma urgente?
Benefíciese ahora del rápido plazo de entrega en una selección de equipos, sin renunciar a la máxima calidad
En Endress+Hauser, no sólo fabricamos una amplia gama de sensores de presión y de temperatura para todas las industrias, sino que se los entregamos de forma rápida. Fabricamos presostatos, sensores de presión absoluta y relativa o diferencial así como sondas de temperatura Pt100. ¡Descubra nuestra selección de instrumentos con entrega rápida!
Ventajas
Rápida entrega en una amplia gama de productos de presión y temperatura.
Nuestra herramienta de selección en línea Applicator le permitirá definir el instrumento correcto.
¿Necesita un separador? En el Applicator Sizing Tool encontrará la respuesta.
Si necesita soporte adicional, no dude en contactar con nosotros.
¿Qué equipos tienen un plazo de entrega reducido?
Transmisor de presión absoluto y relativo para las aplicaciones de vacío, corrosivas y abrasivas Cerabar PMC71 >>>
Transmisor de presión absoluto y relativo para las aplicaciones con variaciones bruscas de temperatura o con altas presiones (hasta 700 bar) Cerabar PMP71 >>>
Transmisor de presión diferencial para las aplicaciones de nivel hidostráticas, filtros y medición de caudal (volumétrico y másico) Deltabar PMD75 >>>
Para las aplicaciones de presión que necesitan sello separador Cerabar PMP75 >>>
Sensor de temperatura compacto con electrónica 4...20 mA integrada (programable por PC) o salida Pt100 TMR31>>>
Sensor de temperatura y termostato para la vigilancia, visualización y regulación de los procesos de temperatura TTR31 >>>
¿Por qué escoger Endress+Hauser?
Le ofrecemos más que un simple sensor, le ofrecemos asesoramiento experto para que escoja el sensor correcto para su aplicación, Asimismo, le podemos ofrecer servicios adicionales durante todo el ciclo de vida de su instrumento: puesta en marcha, calibraciones y repuestos.
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
Descargas
-
Medición de temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo:
-
Medición de presión
Instrumentos para medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal de proceso.
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: