Medición simultánea o individual: el analizador de gas GM35 mide el CO2, H2O y CO, así como la temperatura y la presión, de manera fiable, rápida y económica. Como analizador de gas en campo, el GM35 mide componentes gaseosos directamente en el conducto de los gases, sin necesidad de extraer muestras. La fiabilidad, precisión de medición y los cortos tiempos de respuesta del GM35 son una ventaja decisiva para mejorar la eficiencia de los lazos de control de procesos que producen CO y CO2.
Monitorización de las emisiones conforme a la norma EN 14181, p. ej., en plantas de cemento o centrales eléctricas
Control de la inyección de agua antes del filtro electrostático
Propiedades del equipo:
Corrección de humedad dinámica
Medición rápida directamente en campo durante el proceso
Medición simultánea de hasta tres componentes gaseosos, la temperatura y la presión
No es necesario tomar muestras de gases ni de acondicionarlos
Sonda con prueba de gases disponible
Funciones integradas de control y autocomprobación
Ventajas
Medición dinámica de la humedad directamente en el proceso
Proporciona referencias medidas de la humedad
Permite obtener unos resultados prácticamente inalterados gracias a la medición en campo
Permite medir las fluctuaciones de proceso rápidas o de corta duración
Medición representativa gracias a la posibilidad de elegir adecuadamente entre la versión con conducto transversal o con sonda
Discover how Ciments Calcia is transforming its French sites with low‑carbon innovation, next‑gen clinker production, and high‑performance gas analysis systems delivered with speed and reliability.
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Borealis monitoriza los grados de polipropileno y polietileno durante las reacciones de polimerización de olefinas en reactores de bucle con alimentación continua en la industria química.
La central eléctrica Long Ridge Energy está demostrando con éxito cómo el blending de hidrógeno limpio puede integrarse eficientemente en la industria global de energía y electricidad.
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the
measurement results of gas analyzers as required for a
metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose,
the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas
concentrations with a single (suitable) test gas.
The GMK03 gas test unit is used to test the linearity of the measurement results of gas analyzers as required for a metrological quality test (e.g. for QAL2, QAL3). For this purpose, the GMK03 gas test unit can simulate several graded test gas concentrations with a single (suitable) test gas.
El servicio de reparación garantiza el rápido restablecimiento del funcionamiento del analizador de gases de proceso GM35. El equipo también se somete a una revisión general para evitar futuros fallos.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .