Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Ethernet APL

Ethernet APL es una capa física para Ethernet, desarrollada para satisfacer los requisitos de la industria de procesos.

Logotipo de Ethernet APL

Ethernet APL amplía las capacidades del Ethernet convencional para satisfacer los exigentes requisitos de la industria de procesos: una gran longitud de cable, una fácil instalación y protección contra explosiones.

Ethernet APL es una capa física para Ethernet que utiliza un cable de 2 hilos para llevar la conectividad Ethernet a equipos de campo como instrumentos de medición. Esta tecnología permite la comunicación a 10 Mbits/s a la vez que alimenta eléctricamente los equipos conectados a través del mismo cable. Además, Ethernet APL incorpora un concepto de alimentación de seguridad intrínseca para su uso en zonas con peligro de explosión.

Descubra el potencial de Ethernet APL en la automatización de procesos

Descubra cómo Ethernet APL se utiliza en entornos industriales para permitir la comunicación digital, aumentar la accesibilidad de los datos y preparar las operaciones para el futuro.

Se puede combinar con cualquier tipo de protocolo Ethernet industrial o aplicación Ethernet estándar. Endress+Hauser ha lanzado al mercado instrumentos PROFINET, los primeros instrumentos totalmente compatibles con Ethernet APL. A los que seguirán otros protocolos como Modbus TCP y EtherNet/IP.

0 Productos
Ordenar por:
Filtrar