Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Fuentes de alimentación y barreras para sistemas de visualización de procesos. ©Endress+Hauser
Fuentes de alimentación y barreras para sistemas de visualización de procesos.
¿Valores de medición erróneos debido a perturbaciones en la señal?

Nuestra serie RN garantiza un acondicionamiento fiable de las señales de medición.

La serie RN proporciona aislamiento galvánico y una alimentación estable para su tecnología de medición, garantizando unos datos de proceso precisos y sin interferencias. Perfectamente adaptado a los equipos Endress+Hauser, protege su planta frente a interferencias de señal no deseadas y mejora la fiabilidad de las mediciones. En aplicaciones críticas para la seguridad o esenciales para la calidad, mejora de forma significativa la fiabilidad de los valores de medición. Señales seguras, procesos seguros.

Explore nuestra serie RN

/
Indicadores de proceso para sistemas de visualización de procesos ©Endress+Hauser
Indicadores de proceso para sistemas de visualización de procesos
¿El equipo de medición se encuentra fuera de su alcance?

Nuestros indicadores de proceso muestran los valores de proceso directamente en campo.

Nuestros indicadores de proceso le permiten supervisar los valores de su proceso, justo donde los necesita. La pantalla funciona independientemente de la ubicación del equipo de medición y permite reaccionar rápidamente en caso de desviaciones o fallos.

Explore nuestros indicadores de proceso

/
Indicadores de proceso para sistemas de visualización de procesos con unidad de control ©Endress+Hauser
Indicadores de proceso para sistemas de visualización de procesos con unidad de control
¿Necesita pequeñas tareas de automatización?

Nuestros indicadores de proceso con unidad de control pueden resolverlo.

Tanto para la monitorización de valores límite como para tareas de control sencillas, nuestros indicadores de proceso con unidades de control combinan funciones de visualización y conmutación en un sistema compacto. Esto le permite implementar tareas de automatización recurrentes de forma rápida y rentable, sin necesidad de recurrir a una tecnología de control compleja.

Explore nuestros indicadores de proceso con unidad de control

/
Gestores de datos y registradores de datos para sistemas de visualización de procesos ©Endress+Hauser
Gestores de datos y registradores de datos para sistemas de visualización de procesos
¿Debe someterse a una auditoría?

Nuestros gestores de datos documentan toda la información de manera continua y a prueba de manipulaciones.

Nuestros gestores de datos Memograph y Ecograph almacenan sus datos de proceso a prueba de manipulaciones y de forma completamente trazable, por lo que son ideales para cumplir los requisitos legales de documentación, el aseguramiento interno de la calidad y las auditorías externas. La visualización clara a lo largo del tiempo facilita el análisis y la verificación de procesos estables. De esta forma puede cumplir de forma fiable los requisitos de conformidad y mantener el control de sus datos de proceso en todo momento.

Descubra nuestros gestores de datos y registradores de datos

/
Gestores de energía y aplicaciones para la visualización de procesos ©Endress+Hauser
Gestores de energía y aplicaciones para la visualización de procesos
¿Quiere reducir el consumo de energía y trabajar de forma sostenible?

Nuestros gestores de energía y aplicaciones garantizan unas mediciones precisas.

Solo quien mide con precisión puede ahorrar energía y reducir los costes. Ya sea en la medición de calor y frío con el EngyCal RH33, en el cálculo de caudal másico y energía del vapor con el EngyCal RS33, o en la dosificación precisa con el Batch Controller RA33, nuestros equipos certificados garantizan mediciones precisas y fiables. Esto le permite detectar oportunidades de ahorro, mejorar la eficiencia de sus procesos y reforzar su compromiso con la sostenibilidad. Una medición precisa, un control eficaz.

Descubra nuestra gama de gestores de energía y aplicaciones

/
Dispositivo de protección contra sobretensiones para la visualización de procesos ©Endress+Hauser
Dispositivo de protección contra sobretensiones para la visualización de procesos
¿Le preocupan los rayos y las sobretensiones?

Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones protegen sus equipos.

Las sobretensiones pueden detener por completo el sistema; nuestros dispositivos de protección garantizan una defensa fiable frente a rayos y perturbaciones transitorias. De esta forma puede proteger sus equipos, aumentar la disponibilidad del sistema y evitar costosos tiempos de parada.

Conozca nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones

/

Notas al pie

Descubra más componentes de sistemas