Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
1 analógica 4...20 mA
-
Salida
1 colector abierto
-
Pantalla
LCD de 26 mm (1.02")
5 dígitos
Gráfico de barra
Indicador de texto simple -
Fuente de alimentación
Alimentado por lazo
Ámbito de aplicación
El indicador muestra la señal de medición en la gran pantalla retroiluminada. Un gráfico de barras representa gráficamente los valores para tener una rápida visión general del proceso. Un campo de textos sencillos muestra más información, como unidades de ingeniería o etiquetas (TAG). También se señalizan las violaciones de los valores de alarma y puede conmutarse un colector abierto. El indicador está directamente alimentado desde el lazo de 4 ... 20 mA y no necesita una fuente de alimentación independiente. Para aplicaciones en zonas con peligro de explosión, el equipo está disponible con certificados Ex.
Indicador controlado por microinterruptores en el cabezal de campo con pantalla de cristal líquido iluminada. El rango de medida, el símbolo de separación decimal y el offset del indicador pueden configurarse cómodamente mediante las tres teclas que hay en el equipo con el cabezal abierto o mediante un PC con la aplicación de software FieldCare para PC.
Ventajas
Visualización de valores de medición de 4 a 20 mA
Indicador de valores de medición de 5 dígitos con las unidades, retroiluminado y con gráfico de barras
No requiere alimentación externa
Versiones: de plástico reforzado con fibra de vidrio o de aluminio para aplicaciones en zonas clasificadas Ex
Funcionamiento fácil mediante 3 teclas; o configuración con la aplicación de software FieldCare para PC; o configuración sin fuente de alimentación usando la caja de conexiones
Certificados internacionales; aprobación naval.
Admite el uso sin problemas del protocolo de transmisión HART®
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate