Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
imagen del analizador de gases de proceso ENERSIC600

Analizador de gases de proceso
ENERSIC600

Cromatógrafo de gases para el análisis fiable de los gases en aplicaciones de custody transfer, con gestión energética incluida

IEN600
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información

Resumen de especificaciones

  • Measured variables

    Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility

  • Measuring medium

    Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2

  • Analysis time

    ≥45 seconds

Ámbito de aplicación

El ENERSIC600 representa la nueva generación en el análisis de gases y la determinación de BTU. Está optimizado para aplicaciones de custody transfer y es especialmente eficaz en mezclas de gas natural con hidrógeno. Sus ventajas generales: bajo coste de instalación y funcionamiento, además de una alta fiabilidad. Gracias a su diseño robusto y compacto, ENERSIC600 es fácil de integrar en sistemas de analizadores, incluso directamente en zonas con peligro de explosión. ENERSIC600 realiza un análisis de gases preciso en tan solo 45 segundos.

  • Aplicaciones de custody transfer para gas natural y GNL

  • Aplicaciones de gas combustible y gas de antorcha en la producción de gas


Propiedades del equipo:

  • Análisis de gases estable y preciso en 45 segundos

  • Un solo equipo permite medir gas natural con hasta 20 % mol de hidrógeno y 5 % mol de oxígeno

  • H2-ready: diseñado para una integración rápida en aplicaciones de análisis de hidrógeno

  • Diseño robusto y compacto, con tan solo 15 kg (33 lbs) de peso

  • Calibrado automático y funcionamiento autónomo con diagnóstico en tiempo real

  • Sistema de cartuchos innovador

Ventajas

  • Facturación precisa, incluso para una composición del gas que cambia rápidamente

  • Económico gracias al análisis integrado de H2 y O2

  • Ahorre hasta un 70 % de espacio y peso en comparación con las soluciones anteriores

  • Integración de sistemas económica y flexible para hasta cuatro flujos de muestra

  • Fácil integración en los sistemas de analizadores existentes

  • Reducción del tiempo de puesta en marcha en hasta un 50 %

  • Sustitución rápida y sencilla de cartuchos

Vídeos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products