Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
El emisor de barrera de microondas Soliwave utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel puntual y el caudal de sólidos granulados (con/sin caudal, tendencia).El equipo también es apto para detectar y contar objetos, detectar incrustaciones así como monitorizar procesos de llenado y puntos de transferencia de material. Puede instalarse en containers, conductos, tolvas, estaciones de llenado, ductor, filtros o chutes. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas.
Detección de límites (mín./máx.) sin contacto (sin desgaste ni mantenimiento) y monitorización de caudal (con/sin caudal, tendencia) para sólidos granulados.
Detección, recuento y posicionamiento de objetos
Detección y análisis de incrustaciones y suciedad en filtros
Monitorización de procesos de llenado
Monitorización de puntos de transferencia de material
Para aplicaciones a altas temperaturas de hasta 450 °C (+842 °F)
Para aplicaciones a alta presión de hasta 20 bar (+290 psi)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Ensamblaje simple con rosca R 1½, 1½ NPT o G 1½ (con tuerca de seguridad)
Construcción mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional) en contacto con el producto, larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento
Compatible mecánicamente con la barrera de microondas FQR50/FDR50 y FQR56/FDR56, se pueden utilizar las conexiones a proceso existentes; asimismo, se pueden emplear de nuevo ciertos accesorios, como las bridas de adaptación, las abrazaderas de instalación o las mirillas
Seguridad incrementada de la monitorización del nivel puntual a través de la monitorización del caudal de sólidos granulados integrado opcional
Principio de medición casi independiente de las propiedades de proceso
También se puede utilizar en aplicaciones difíciles, en las que otros métodos de medición fallan
La operación sencilla mediante el Nivotester FTR525 con indicador gráfico ahorra tiempo y reduce costes
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Protolaunch utiliza caudalímetros y sensores de nivel de Endress+Hauser en una instalación de pruebas de propulsión de cohetes en Buckinghamshire para demostrar el rendimiento de los sistemas y componentes de propulsión.
Torishima diseña y construye grandes sistemas de agua de refrigeración para clientes de Oriente Medio, y confía en la instrumentación de Endress+Hauser para garantizar la calidad y el rendimiento de sus soluciones.
Global crop protection and seed technology company Nufarm reduces measurement uncertainty to less than 1% with new-generation 80 GHz radar level sensors
Transceptor Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo Detección, contaje y posicionamiento de objetos Monitorización de puntos de transferencia de material Detección y análisis de incrustaciones y suciedad Instalación: Instalación sin contacto (ventana de transmisión) o instalación enrasada (contacto)
Especialidades
Con monitorización integrada opcional de flujo a granel Modo paralelo con hasta 5 canales Límite del alcance de detección: máx. 100 m Alcance de detección de flujo: máx. 10 m, según los sólidos granulados
Suministro / Comunicación
A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525
Temperatura ambiente
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Temperatura del proceso
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Densidad min. del medio
Peso de los sólidos: > 10 g/l
Principales partes húmedas
Instalación sin contacto: No tiene piezas en contacto con el producto Dentro de la instalación: 316Ti, PTFE o cerámica
Conexión a proceso
Roscas: 1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Comunicación
A través de transmisor de proceso con unidad de control Nivotester FTR525
Certificados / Aprobaciones
ATEX, CSA C/US, IEC Ex
Aprobaciones de diseño
EN10204-3.1
Opciones
Mirilla de visualización Adaptador para altas temperaturas Adaptador para altas presiones Soporte de instalación FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .